型号 | 包装 数量 | 安装孔 尺寸 | 机能动作 | 电路 | 动作性能及端子编号 | 接线 方式 | 耐电压 1分钟 | 额定工作电流 | ||||
操作杆左摆 | 操作杆中央 | 操作杆右摆 | DC28V | AC125V | AC250V | |||||||
MT611-5P | 5个/袋 | φ6 | ON-OFF | 单极单投 | ON 2-3 | - | - OFF | 焊接 端子 | 1500V | 5A | 5A | 2A |
MT612-5P | ON-ON | 单极双投 | 1-2 ON | |||||||||
MT613-5P | ON-OFF-ON | OFF | ||||||||||
MT621-5P | ON-OFF | 2极单投 | ON 2-3 5-6 | - | - OFF | |||||||
MT622-5P | ON-ON | 2极双投 | 1-2 4-5 ON | |||||||||
MT623-5P | ON-OFF-ON | OFF | ||||||||||
MT1211-5P | φ12 | ON-OFF | 单极单投 | ON 1-3 | - | - OFF | - | 15A | 10A | |||
MT1212-5P | ON-ON | 单极双投 | ON 2-3 | 1-2 ON | ||||||||
MT1213-5P | ON-OFF-ON | OFF | ||||||||||
MT1221-5P | ON-OFF | 2极单投 | ON 1-3 4-6 | - | - OFF | |||||||
MT1222-5P | ON-ON | 2极双投 | ON 2-3 5-6 | 1-2 4-5 ON | ||||||||
MT1223-5P | ON-OFF-ON | OFF |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|