产品概述
●散热风扇防护罩有金属防护网和树脂过滤组件2种可选
●适用于边长为40~120的直流或交流风扇。
产品特点
■金属防护网
表面镀铬,防锈性能优异
■树脂过滤组件
带防尘过滤网,能有效防止灰尘或异物
由保持架、过滤网、防护罩3部分组成。过滤网拆卸方便,利于清洗和更换。
尺寸图
■金属防护网
|
|
MWFG-40 | 30 | 32 | 4-φ4.6 |
MWFG-50 | 41 | 40 | 4-φ4.6 |
MWFG-60 | 53 | 50 | 4-φ4.6 |
MWFG-70 | 67 | 62 | 4-φ4.6 |
MWFG-80 | 73.5 | 71.5 | 4-φ4.6 |
MWFG-92 | 86.5 | 82.5 | 4-φ4.6 |
MWFG-120 | 113.5 | 105.4 | 4-φ4.6 |
■树脂过滤组件
|
|
MPFG-40 | 43.7 | 40 | 32 | 4-φ3.6 | 7 |
MPFG-50 | 54 | 50 | 40 | 4-φ4.6 | 7 |
MPFG-60 | 64.5 | 60 | 50.5 | 4-φ4.6 | 7 |
MPFG-70 | 74 | 70 | 61.5 | 4-φ4.6 | 10 |
MPFG-80 | 86 | 80 | 71.5 | 4-φ4.6 | 10 |
MPFG-92 | 96.5 | 92.5 | 82.5 | 4-φ4.6 | 10 |
MPFG-120 | 125.5 | 120.8 | 105.4 | 4-φ4.6 | 10 |
注意事项
· 在使用树脂过滤网罩时,由于海绵层的间隙较小,会对风扇的性能有影响,特别是风量和静压,需要在设计时考虑到此因素
· 请正确安装手指防护罩和过滤器组件,避免接触扇叶。
使用案例
安装效果图■树脂过滤组件
■金属防护网
使用方法
■金属防护罩的安装方法
用安装螺钉将防护罩固定在风扇上/面板上即可。螺钉请另行准备。
■树脂过滤组件的安装方法① 用安装螺钉将防护罩固定在风扇上。
螺钉请另行准备。
② 用保持架夹住过滤网,并嵌入到防护罩中。
保持架和过滤网可拆卸。
相关产品
尺寸图
■金属手指防护罩
■树脂过滤组件
规格表
■金属手指防护罩|
|
MWFG-40 | 40 | 29-30 | 32 | 4.6 |
MWFG-50 | 50 | 41-42 | 40 | 4.6 |
MWFG-60 | 60 | 52-53 | 50 | 4.6 |
MWFG-70 | 70 | 67-68 | 62 | 4.6 |
MWFG-80 | 80 | 72-73 | 71.5 | 5 |
MWFG-92 | 92 | 89-90 | 82.5 | 5 |
MWFG-120 | 120 | 113.5-115 | 105.4 | 5 |
■树脂过滤组件|
|
MPFG-40 | 40 | 43.7 | 40 | 32 | 4-φ3.6 | 7 |
MPFG-50 | 50 | 54 | 50 | 40 | 4-φ4.6 | 7 |
MPFG-60 | 60 | 64.5 | 60 | 50.5 | 4-φ4.6 | 7 |
MPFG-70 | 70 | 74 | 70 | 61.5 | 4-φ4.6 | 10 |
MPFG-80 | 80 | 86 | 80 | 71.5 | 4-φ4.6 | 10 |
MPFG-92 | 92 | 96.5 | 92.5 | 82.5 | 4-φ4.6 | 10 |
MPFG-120 | 120 | 125.5 | 120.8 | 105.4 | 4-φ4.6 | 10 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。