型号 | 外观尺寸(mm) | 安装开孔尺寸(mm) | 输入电压范围 (V) | 输入电压 (V) | 频率 (Hz) | 输入 (W) | 电流 (A) | 转速(min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 | ||||||
A | B | C | D | E | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | (db[A]) | |||||||
PM8025HA1BAL-7 | 80 | 25 | 71.5 | 76.4 | 54.5 | 100~125 | 100 | 50 | 5.6 | 0.072 | 1704 | 0.368 | 13 | 13.5 | 1.4 | 0.054 | 17.7 |
100 | 60 | 4.6 | 0.061 | 2000 | 0.442 | 15.6 | 17.9 | 1.9 | 0.072 | 18.8 | |||||||
120 | 60 | 6.8 | 0.075 | 2500 | 0.532 | 18.8 | 27.2 | 2.8 | 0.109 | 26.7 | |||||||
PM8025HA2BAL-7 | 200~240 | 200 | 50 | 6.4 | 0.039 | 1625 | 0.357 | 12.6 | 12.2 | 1.3 | 0.049 | 17.6 | |||||
200 | 60 | 5.3 | 0.034 | 1952 | 0.433 | 15.3 | 16.2 | 1.7 | 0.065 | 18.5 | |||||||
230 | 50 | 9.2 | 0.046 | 2100 | 0.442 | 15.6 | 19.4 | 2 | 0.078 | 21.5 | |||||||
PM9225HA1BAL-7 | 92 | 25 | 82.5 | 88.4 | 60.5 | 100~125 | 100 | 50 | 5.4 | 0.069 | 1542 | 0.615 | 21.7 | 11.5 | 1.2 | 0.046 | 18.8 |
100 | 60 | 4.4 | 0.059 | 1726 | 0.694 | 24.5 | 13.7 | 1.4 | 0.055 | 19.9 | |||||||
120 | 60 | 6.8 | 0.075 | 2050 | 0.807 | 28.5 | 21.4 | 2.2 | 0.086 | 24 | |||||||
PM9225HA2BAL-7 | 200~240 | 200 | 50 | 6.2 | 0.037 | 1566 | 0.617 | 21.8 | 11.5 | 1.2 | 0.046 | 18.5 | |||||
200 | 60 | 5.2 | 0.033 | 1753 | 0.714 | 25.2 | 13.7 | 1.4 | 0.055 | 20.4 | |||||||
230 | 50 | 9 | 0.047 | 1650 | 0.688 | 24.3 | 14.7 | 1.5 | 0.059 | 20 | |||||||
PM1225HA1BAL-7 | 120 | 25 | - | - | - | 100~125 | 100 | 50 | 7.9 | 0.106 | 2375 | 1.6 | 56.5 | 25.4 | 2.6 | 0.102 | 32.8 |
100 | 60 | 7 | 0.093 | 2526 | 1.719 | 60.7 | 34.1 | 3.5 | 0.137 | 34.6 | |||||||
120 | 60 | 10.3 | 0.12 | 2850 | 1.833 | 66.5 | 41.8 | 4.3 | 0.168 | 38 | |||||||
PM1225HA2BAL-7 | 200~240 | 200 | 50 | 6.6 | 0.041 | 2210 | 1.501 | 53.3 | 23.7 | 2.4 | 0.095 | 30.9 | |||||
200 | 60 | 6 | 0.038 | 2193 | 1.484 | 52.4 | 15.7 | 1.6 | 0.063 | 29.6 | |||||||
230 | 50 | 9.3 | 0.05 | 2400 | 1.586 | 56 | 31.1 | 3.2 | 0.125 | 32.5 | |||||||
PM1238HA1BAL-7-N | 120 | 38 | - | - | - | 100~125 | 100 | 50 | 12 | 0.179 | 2500 | 2.591 | 91.5 | 41.1 | 4.2 | 0.165 | 39.2 |
100 | 60 | 11.3 | 0.163 | 2550 | 2.681 | 94.7 | 64 | 6.6 | 0.257 | 39.3 | |||||||
120 | 60 | 16.4 | 0.208 | 2900 | 3.059 | 108 | 75.7 | 7.8 | 0.304 | 45 | |||||||
PM1238HA2BAL-7-N | 200~240 | 200 | 50 | 12.5 | 0.098 | 2541 | 2.639 | 93.2 | 47.3 | 4.9 | 0.19 | 40.2 | |||||
200 | 60 | 11.7 | 0.088 | 2653 | 2.772 | 97.9 | 67.8 | 6.9 | 0.272 | 41.1 | |||||||
230 | 50 | 18 | 0.12 | 2600 | 2.775 | 98 | 54.3 | 5.6 | 0.218 | 42.5 |
电机保护方式 | 阻抗保护 | |
使用温度 | -10~+70℃ | |
绝缘耐压 | AC1800V(1秒) | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(DC500V) | |
预期寿命 | 50,000小时(25°C) | |
材质 | 框架 | 铝合金 |
叶片 | 含玻璃纤维PBT: UL94V-0 | |
导线 | UL1007 AWG22 2根(黑色) |
风扇产品外观 | ![]() | 采用高精度双滚珠轴承 | ![]() | 轴承内部特写 |
![]() | ![]() | ![]() |
根据安装状态, 轴流风扇的冷却效果和噪音会有很大差异,因此安装时请注意以下内容。 | |
1、设置风扇吸入侧时, 请尽量远离发热体等。 (发热体为平面, 面积与风扇大致相同时, 以10cm为标准) | 2、风扇安装孔应大于风扇的口径 |
![]() | ![]() |
3、避免使风向及流向截面积发生急剧变化,否则会削弱冷却效果。 | 4、风扇与面板之间应不留缝隙,否则将不能充分发挥冷却效果。 |
![]() | ![]() |
风扇型号 | 风扇边长 | 适用金属手指防护罩 | 适用树脂过滤器组件 | ||
图片 | 型号 | 图片 | 型号 | ||
PM8025HA1BAL-7 | 80 | ![]() | MWFG-80 | ![]() | MPFG-80 |
PM8025HA2BAL-7 | 80 | MWFG-80 | MPFG-80 | ||
PM9225HA1BAL-7 | 92 | MWFG-92 | MPFG-92 | ||
PM9225HA2BAL-7 | 92 | MWFG-92 | MPFG-92 | ||
PM1225HA1BAL-7 | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 | ||
PM1225HA2BAL-7 | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 | ||
PM1238HA1BAL-7-N | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 | ||
PM1238HA2BAL-7-N | 120 | MWFG-120 | MPFG-120 |
型号 | 外观尺寸(mm) | 安装开孔尺寸(mm) | 输入电压范围 (V) | 输入电压 (V) | 频率 (Hz) | 输入 (W) | 电流 (A) | 转速(min-1) | 最大风量 | 最大静压 | 声压级 | ||||||
A | B | C | D | E | (m3/min) | (CFM) | (Pa) | (mmAq) | (inchH2O) | (db[A]) | |||||||
PM8025HA1BAL-7 | 80 | 25 | 71.5 | 76.4 | 54.5 | 100~125 | 100 | 50 | 5.6 | 0.072 | 1704 | 0.368 | 13 | 13.5 | 1.4 | 0.054 | 17.7 |
100 | 60 | 4.6 | 0.061 | 2000 | 0.442 | 15.6 | 17.9 | 1.9 | 0.072 | 18.8 | |||||||
120 | 60 | 6.8 | 0.075 | 2500 | 0.532 | 18.8 | 27.2 | 2.8 | 0.109 | 26.7 | |||||||
PM8025HA2BAL-7 | 200~240 | 200 | 50 | 6.4 | 0.039 | 1625 | 0.357 | 12.6 | 12.2 | 1.3 | 0.049 | 17.6 | |||||
200 | 60 | 5.3 | 0.034 | 1952 | 0.433 | 15.3 | 16.2 | 1.7 | 0.065 | 18.5 | |||||||
230 | 50 | 9.2 | 0.046 | 2100 | 0.442 | 15.6 | 19.4 | 2 | 0.078 | 21.5 | |||||||
PM9225HA1BAL-7 | 92 | 25 | 82.5 | 88.4 | 60.5 | 100~125 | 100 | 50 | 5.4 | 0.069 | 1542 | 0.615 | 21.7 | 11.5 | 1.2 | 0.046 | 18.8 |
100 | 60 | 4.4 | 0.059 | 1726 | 0.694 | 24.5 | 13.7 | 1.4 | 0.055 | 19.9 | |||||||
120 | 60 | 6.8 | 0.075 | 2050 | 0.807 | 28.5 | 21.4 | 2.2 | 0.086 | 24 | |||||||
PM9225HA2BAL-7 | 200~240 | 200 | 50 | 6.2 | 0.037 | 1566 | 0.617 | 21.8 | 11.5 | 1.2 | 0.046 | 18.5 | |||||
200 | 60 | 5.2 | 0.033 | 1753 | 0.714 | 25.2 | 13.7 | 1.4 | 0.055 | 20.4 | |||||||
230 | 50 | 9 | 0.047 | 1650 | 0.688 | 24.3 | 14.7 | 1.5 | 0.059 | 20 | |||||||
PM1225HA1BAL-7 | 120 | 25 | - | - | - | 100~125 | 100 | 50 | 7.9 | 0.106 | 2375 | 1.6 | 56.5 | 25.4 | 2.6 | 0.102 | 32.8 |
100 | 60 | 7 | 0.093 | 2526 | 1.719 | 60.7 | 34.1 | 3.5 | 0.137 | 34.6 | |||||||
120 | 60 | 10.3 | 0.12 | 2850 | 1.833 | 66.5 | 41.8 | 4.3 | 0.168 | 38 | |||||||
PM1225HA2BAL-7 | 200~240 | 200 | 50 | 6.6 | 0.041 | 2210 | 1.501 | 53.3 | 23.7 | 2.4 | 0.095 | 30.9 | |||||
200 | 60 | 6 | 0.038 | 2193 | 1.484 | 52.4 | 15.7 | 1.6 | 0.063 | 29.6 | |||||||
230 | 50 | 9.3 | 0.05 | 2400 | 1.586 | 56 | 31.1 | 3.2 | 0.125 | 32.5 | |||||||
PM1238HA1BAL-7-N | 120 | 38 | - | - | - | 100~125 | 100 | 50 | 12 | 0.179 | 2500 | 2.591 | 91.5 | 41.1 | 4.2 | 0.165 | 39.2 |
100 | 60 | 11.3 | 0.163 | 2550 | 2.681 | 94.7 | 64 | 6.6 | 0.257 | 39.3 | |||||||
120 | 60 | 16.4 | 0.208 | 2900 | 3.059 | 108 | 75.7 | 7.8 | 0.304 | 45 | |||||||
PM1238HA2BAL-7-N | 200~240 | 200 | 50 | 12.5 | 0.098 | 2541 | 2.639 | 93.2 | 47.3 | 4.9 | 0.19 | 40.2 | |||||
200 | 60 | 11.7 | 0.088 | 2653 | 2.772 | 97.9 | 67.8 | 6.9 | 0.272 | 41.1 | |||||||
230 | 50 | 18 | 0.12 | 2600 | 2.775 | 98 | 54.3 | 5.6 | 0.218 | 42.5 |
PM8025* | PM9225* | PM1225* | PM1238* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|