特长 超薄型单相电源滤波器
●抗低通噪音性能优异。
●端子台结构,可有效防止接线时螺丝脱落。
●螺丝固定型。
●起薄型设计,更省空间。
●实际收到产品为TDK Lambda型号。
·噪音滤波器不可用于通用变频器与马达之间。
·选择漏电断路器时,请考虑噪音滤波器的漏电流。
制造商: TDK Lambda
规格表
ENF-RSEN-2006 | ENF-RSEN-2010 | ENF-RSEN-2020 | ENF-RSEN-2030 | ENF-RSEN-2050 |
ENF-RSEN-2006D | ENF-RSEN-2010D | ENF-RSEN-2020D | ENF-RSEN-2030D | - |
6A | 10A | 20A | 30A | 50A |
单相 250V |
AC2500V 1分钟 at 20℃,65%RH: 端子-FG间 |
100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH: 端子-FG间 |
1.0mA max. |
110mΩ max. | 40mΩ max. | 10mΩ max. | 6mΩ max. | 6mΩ max. |
0.1~10MHz | 0.2~20MHz | 0.4~30MHz | 2~30MHz | 1~30MHz |
0.2~30MHz | 0.2~30MHz | 0.3~30MHz | 0.4~30MHz | 0.2~30MHz |
温度: -25~+85℃、湿度: 15~85%RH(无结露) |
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939 |
230g | 230g | 230g | 230g | 865g |
260g | 260g | 260g | 260g | - |
概述・特性