型号 | 输出电压24V | ESP20-120-24 | ESP20-240-24 | ESP20-480-24 |
额定输出功率 | 120W | 240W | 480W | |
输入电压 | AC88~264V、DC124~370V | AC90~264V、DC127~370V | ||
输入频率 | 47~63Hz | |||
输入电流(AC115/230V) | 1.4A/0.7A | 2.6A/1.3A | 5A/2.5A | |
效率 | 91% | 94% | 94% | |
浪涌电流(AC115/230V) | 35A/70A | 33A/65A | 40A/80A | |
漏电流(AC240V) | <1mA | <1mA | <0.8mA | |
输出电流 | 0~5A | 0~10A | 0~20A | |
输出电压调整范围 | 24~28V | 24~28V | 24~28V | |
输出电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.2% | |
纹波和噪声 | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
负载调整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
DC OK信号 | 继电器输出 (请见>>点击此处) | DC60V/0.3A、DC30V/1A、AC30V/0.5A 阻性负载 | ||
启动时间(AC115/230V) (最大负载时) | 3000ms/1500ms | 3000ms/1500ms | 3000ms/1500ms | |
上升时间(AC115/230V) (最大负载时) | 60ms/60ms | 60ms/60ms | 150ms/150ms | |
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) | 20ms/20ms | 20ms/20ms | 14ms/14ms | |
冷却方式 | 自然风冷 | |||
过载保护 | 110%~150%额定输出功率: 正常工作超过3s后关闭输出电压; >150%额定输出功率: 3s内恒流限制并自动恢复,3s后关闭输出电压 | |||
过压保护 | 输出电压 | 120%~138% | ||
保护模式 | 关闭输出,电源重启后恢复 | |||
过温保护 | 电源温度 | 95℃±5℃ | 95℃±5℃ | 105℃±5℃ |
保护模式 | 关闭输出,温度正常后自动恢复 | |||
工作环境 | 温度 | -25~+70℃ | ||
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |||
储存环境 | 温度 | -40~+85℃ | ||
湿度 | 10~95%RH | |||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出间、输入-机壳间、输出-机壳间) | |||
耐压 | 输入-输出间: AC3kV;输入-机壳间: AC1.5kV;输出-机壳间: AC0.5kV | |||
耐振性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z方向各60分钟 | |||
适用标准 | 安规认证 | UL508,TUV EN60950-1 | ||
EMI | EN55022(CISPR22) Class B | |||
谐波电流 | EN61000-3-2,-3 | |||
EMS | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61204-3, EN61000-6-2(EN50082-2),A级重工业标准,SIEMI F47,GL | |||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥289.9K hrs | ≥169.3K hrs | ≥112.9K hrs | |
尺寸(L×W×H) | 40×125.2×113.5mm | 63×125.2×113.5mm | 85.5×125.2×128.5mm | |
重量 | 670g | 1030g | 1600g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|