型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 拉伸强度 (Kgs) | 重量※ (g/根) | |||
长L | 宽W | 厚T | 最大捆扎直径D | ||||
CTSMH-1957-10P | 10根 | 195 | 7 | 0.3 | 45 | 113.4 | 3.2 |
CTSMH-2557-10P | 255 | 64 | 5.0 |
材质 | SUS316 |
使用温度范围 | -80℃~+538℃ |
型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | 拉伸强度 (Kgs) |
重量※ (g/根) |
单价 | 单价折扣率 | |||||
长L | 宽W | 厚T | 最大捆扎直径D | 1~9包 | 10~19包 | 20~29包 | 30包以上 | ||||
CTSMH-1957-10P | 10根 | 195 | 7 | 0.3 | 45 | 113.4 | 3.2 | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
CTSMH-2557-10P | 255 | 64 | 5.0 |
材质特性
材质 | SUS316 |
使用温度范围 | -80℃~+538℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|