绝缘材料 | 尼龙66 |
防火等级 | UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+105℃ |
![]() | 常用端子标称规格 (注1) | 适用电线规格 | 电线的剥线尺寸(mm) | |||
截面积(mm2) (注2) | L1 | L2 | L(注3) | |||
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 | ||
1.25 | 0.25~1.65 | |||||
2 | 1.04~2.63 | |||||
3.5 | 1.65~4.6 | |||||
5.5 | 2.63~6.64 | |||||
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 | |||
(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。 (注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。 (注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。 |
型号 | 每包数量 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||
W | F | L | B | D | C | 截面积(mm2) | AWG | ||||
MTRBR-2005-F | 100个 | 透明 | 2.05 | 10 | 24.8 | 11 | 3.5 | 1.6 | 0.5-0.75 | 22-18 | MTR-TOOL-BR |
MTRBR-4009-FC | 红 | 3.9 | 7 | 25.2 | 4 | 1.7 | 0.5-1.5 | 22-16 | |||
MTRBR-4020-FC | 蓝 | 5 | 2.3 | 1.5-2.5 | 16-14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|