• 针形公端子 快速连接端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

针形公端子 快速连接端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
KST 压接端子 快速连接 针形 公端子

KST 压接端子 快速连接 针形 公端子
压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
压接端子作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束产品等领域。

根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。
根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
产品特点
·尼龙带钢套的结构使导体部与绝缘部的结合更加紧密。
·漏斗型设计,使导线更容易插入。
·UL/c-UL No. E131576
·压着作业时请使用专业的压着工具。
·请务必在压着后再进行对插。
·本产品无防水功能。

材质特性
绝缘材料尼龙66
防火等级UL94V-2
使用温度范围-40℃~+105℃
使用方法
压着方法
KST 压接端子 快速连接 针形 公端子KST 压接端子 快速连接 针形 公端子KST 压接端子 快速连接 针形 公端子KST 压接端子 快速连接 针形 公端子
使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。
剥线长度请参见下表。
将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。

KST 压接端子 快速连接 针形 公端子
常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm²) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~1
(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
注意事项
KST 压接端子 快速连接 针形 公端子
使用案例
KST 压接端子 快速连接 针形 公端子
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。
KST 压接端子 快速连接 针形 公端子
压接端子也是各类线束产品的重要配件之一

规格表
型号每包数量颜色外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
WFLBDC截面积(mm2)AWG
MTRBR-2005-M100个透明2.012.02711.03.51.60.5-0.7522-18MTR-TOOL-BR
MTRBR-4009-MC4.010.510.04.01.70.5-1.522-16
MTRBR-4020-MC4.52.31.5-2.516-14
尺寸图
单位:mm
KST 压接端子 快速连接 片形 母端子
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 针形公端子 快速连接端子
您还有2项规格未选