• 闭端端子 绝缘压着端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

闭端端子 绝缘压着端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长 便于电气设备内部接线的闭端端子
●尼龙材质的绝缘套,具有良好的耐冲击性和耐磨性。
●漏斗型设计,使导线更易插入。
●UL/c-UL No. E96029
·压着作业请使用专用的压着工具。

规格表




型号每包
数量
外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
WFLDETC截面积(mm2)AWG
MTRCE-1100个5.013.621.08.07.00.52.31.2522~16MTR-TOOL-CE
(>>点击此处)
MTRCE-25.513.90.453.1216~14
MTRCE-57.514.625.510.07.50.74.05.512~10

概述・特性

[ M ]材质特性
绝缘材料尼龙66
防火等级UL94V-2
使用温度范围-40℃~+105℃

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 闭端端子 绝缘压着端子
您还有2项规格未选