欧式管形端子 绝缘压着
商品
评价
详情
  • 欧式管形端子 绝缘压着
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧式管形端子 绝缘压着

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
压着端子尺寸图
规格表
型号每包数量颜色外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
FLWBDC截面积(mm²)AWG
MTRE0.25-8VI100个812.41.94.41.10.80.2526PKTL-CP-462G
<<点击此处

MTR-TOOL-E
<<点击此处
MTRE0.34-8TQ绿0.3424
MTRE0.34-6TQ绿610.4
MTRE0.5-8WH8142.661.310.522
MTRE0.5-6WH612
MTRE0.5-10WH1016
MTRE0.75-8GY814.32.86.31.51.20.7520
MTRE0.75-8BU
MTRE0.75-12GY1218.3
MTRE1.0-8RD814.331.71.4118
MTRE1.0-8YW
MTRE1.5-8BK3.521.71.516
MTRE1.5-8RD
MTRE1.5-10BK1016.36
MTRE1.5-10RD
MTRE1.5-12BK1218.3
MTRE1.5-12RD
MTRE2.5-8BU815.447.42.62.32.514
MTRE2.5-10BU1017.4
MTRE2.5-10GY
MTRE2.5-12BU1219.4
MTRE2.5-12GY
MTRE2.5-18BU1825.4
MTRE4.0-9GY916.44.5412
材质规格
材质导体部铜镀锡
绝缘部尼龙66
适用温度范围-40℃~+105℃
UL94等级V-2
产品概述
冷压端子压接端子欧式管形端子
压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
其作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束等产品。
根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
本页中的欧式管形端子,多数情况下与端子台配合使用,接线方便,安装简单,一般用于简易的接线环境。
 
产品特点
●米思米冷压端子产品由高品质紫铜压铸而成,导电性能良好。
●镀锡作为表面处理手段,防止产品被锈蚀的同时增强产品美观性。
●尼龙材质绝缘套,具有良好的耐冲击性和耐磨性。
●漏斗型设计,使导线更容易插入。
●认证:UL/c-UL No. E96029
 
使用方法
●压着方法
压着端子压接时剥线图压着端子压接时夹端图压着端子压接时穿线图压着端子压接时压接图
使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。剥线长度请参见下表。将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。
●压着工具
压着端子压接工具头
●端子头部
压着端子头部信息图
●剥线长度
压着端子压接时剥线长度
常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm²) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~2
(注1) 请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2) 将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3) L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
注意事项
●手动压着注意事项
欧式管形端子接线端子
●压着后的目视检查
欧式管形端子接线端子
●端子使用注意事项
欧式管形端子接线端子
使用案例
●用于直插式弹簧接线端子台时
欧式管形端子接线端子使用案例欧式管形端子接线端子使用案例欧式管形端子接线端子使用案例
①  压接②  插入③  锁定
相关产品
端子压着工具 欧式管形端子用(扁形)端子压着工具 欧式管形端子用(方形)欧式块状端子台
 MTC系列一进一出接线端子
欧式管形端子接线端子欧式管形端子接线端子欧式管形端子接线端子
●可用于压着各规格的欧式管形端子,成品为扁形柱状
●适用电线尺寸为0.25~6mm2
●可用于压着各规格的欧式管形端子,成品为方形柱状。
● 适用电线尺寸为0.25~6mm2
●采用笼式弹簧接线技术接线端子台
●正面接线型,一进一出2通道

 
规格表
型号每包数量颜色外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
FLWBDC截面积(mm²)AWG
MTRE0.25-8VI100个812.41.94.41.10.80.2526PKTL-CP-462G
<<点击此处

MTR-TOOL-E
<<点击此处
MTRE0.34-8TQ绿0.3424
MTRE034-6TQ绿610.4
MTRE0.5-8WH8142.661.310.522
MTRE0.5-6WH612
MTRE0.5-10WH1016
MTRE0.75-8GY814.32.86.31.51.20.7520
MTRE0.75-8BU
MTRE0.75-12GY1218.3
MTRE1.0-8RD814.331.71.4118
MTRE1.0-8YW
MTRE1.5-8BK3.521.71.516
MTRE1.5-8RD
MTRE1.5-10BK1016.36
MTRE1.5-10RD
MTRE1.5-12BK1218.3
MTRE1.5-12RD
MTRE2.5-8BU815.447.42.62.32.514
MTRE2.5-10BU1017.4
MTRE2.5-10GY
MTRE2.5-12BU1219.4
MTRE2.5-12GY
MTRE2.5-18BU1825.4
MTRE4.0-9GY916.44.5412
尺寸图
压着端子尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
为什么米思米端子质地很软,稍微一用力就变形了?
首先紫铜材质的特性就是柔软,纯度越高的紫铜导电性越好同时硬度越低,越柔软。其次米思米的端子特地经过热处理,使其更加柔软更具延展性。主要目的有两个,一是端子穿线压接时更加轻松省力,二是较硬的端子在压接时尤其是机器压接时容易发生断裂,较软的端子可以有效减少断裂状况的发生。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 欧式管形端子 绝缘压着