型号 | 每包数量 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||||
d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | 截面积(mm2) | AWG | ||||
MTRNF1.25-3-R | 100个 | 红 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 0.75 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) NH-32 |
MTRNF1.25-3.5-R | 3.7 | ||||||||||||
MTRNF1.25-4-R | 4.3 | 6.4 | |||||||||||
MTRNF1.25-5-R | 5.3 | 8.1 | |||||||||||
MTRNF2-3.5-B | 蓝 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5~2.5 | 16~14 | |||||
MTRNF2-4-B | 4.3 | 6.4 | |||||||||||
MTRNF2-5-B | 5.3 | 7.9 | |||||||||||
MTRNF5.5-4-Y | 黄 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 4~6 | 12~10 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) NH-13 | |
MTRNF5.5-5-Y | 5.3 | 9.0 | |||||||||||
MTRNF5.5-6-Y | 6.4 |
材质 | 导体部 | 铜镀锡 |
绝缘部 | PVC | |
适用温度范围 | -40℃~+75℃ | |
UL94等级 | V-0 |
电线规格 | 截面积(mm²) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 |
AWG | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
容许电流(A) | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 27 | 37 | 48 | |
抗拉强度(UL-486A) | 1.37 | 2.27 | 3.63 | 5.9 | 9.07 | 13.61 | 22.68 | 31.75 | 36.29 |
常用端子标称规格 (注1) | 适用电线规格 | 电线的剥线尺寸(mm) | ||
截面积(mm²) (注2) | L1 | L2 | L(注3) | |
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 |
1.25 | 0.25~1.65 | |||
2 | 1.04~2.63 | |||
3.5 | 1.65~4.6 | |||
5.5 | 2.63~6.64 | |||
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 |
端子压着工具 绝缘压着端子用(1.25~5.5mm2-经济型) | 端子压着工具 绝缘压着端子用(0.5~1.25mm2) | |
●经济实用,性价比高 ●适用电线尺寸为1.25~5.5mm2 | ●经济实用,性价比高 ●适用电线尺寸为0.5~1.25mm2 |
型号 | 每包数量 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||||
d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | 截面积(mm2) | AWG | ||||
MTRNF1.25-3-R | 100个 | 红 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 1.7 | 0.75 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) NH-32 |
MTRNF1.25-3.5-R | 3.7 | ||||||||||||
MTRNF1.25-4-R | 4.3 | 6.4 | |||||||||||
MTRNF1.25-5-R | 5.3 | 8.1 | |||||||||||
MTRNF2-3.5-B | 蓝 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5~2.5 | 16~14 | |||||
MTRNF2-4-B | 4.3 | 6.4 | |||||||||||
MTRNF2-5-B | 5.3 | 7.9 | |||||||||||
MTRNF5.5-4-Y | 黄 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.5 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 4~6 | 12~10 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) NH-13 | |
MTRNF5.5-5-Y | 5.3 | 9.0 | |||||||||||
MTRNF5.5-6-Y | 6.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|