O形绝缘压着端子
商品
评价
详情
  • O形绝缘压着端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

O形绝缘压着端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
冷压端子压着端子接线端子Y形端子尺寸图
规格表
型号每包数量颜色外形尺寸(单位: mm)适用电线规格适用压着工具
d2WFLEDd1T截面积(mm2)AWG
MTRNR1.25-3-R100个3.25.55.017.510.04.01.70.750.5~1.522~16MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
NH-32
MTRNR1.25-3.5-R3.7
MTRNR1.25-3.5M-R6.66.319.4
MTRNR1.25-4-R4.38.07.020.8
MTRNR1.25-5-R5.3
MTRNR2-3.5-B3.76.64.817.84.52.30.81.5~2.516~14
MTRNR2-4-B4.36.319.4
MTRNR2-5-B5.38.57.821.8
MTRNR2-6-B6.412.011.026.8
MTRNR5.5-4-Y4.37.26.122.713.06.43.41.04~612~10MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
NH-13
MTRNR5.5-5-Y5.39.58.326.0
MTRNR5.5-6-Y6.41210.529.5
材质规格
材质导体部铜镀锡
绝缘部PVC
适用温度范围-40℃~+75℃
UL94等级V-0
产品概述
压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
压接端子作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束产品等领域。
根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。
根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
冷压端子压着端子接线端子O形端子冷压端子压着端子接线端子O形端子
O形绝缘压着端子,圆环形的螺丝孔设计,在锁紧螺丝后可以最大程度上保证端子与对象的紧固连接,提高产品使用的安全稳定。
产品特点
●米思米冷压端子产品由高品质紫铜压铸而成,导电性能良好。
●镀锡作为表面处理手段,防止产品被锈蚀的同时增强产品美观性。
●无缝焊接使导线与端子间具有良好的接触性和拉伸强度。
●特殊的热处理工艺,使得端子产品更加柔软,易于压接
●乙烯树脂材质的绝缘套绝缘性能良好
●导体和绝缘套同时压着将有效增强端子的抗振性能
●认证:UL/c-UL No. E96029
规格概述
●额定电流和抗拉强度
电线规格截面积(mm²)0.120.20.30.50.751.2523.55.5
AWG262422201816141210
容许电流(A)5.579121719273748
抗拉强度(UL-486A)1.372.273.635.99.0713.6122.6831.7536.29
使用方法
压着方法

冷压端子压着端子接线端子O形端子
 
冷压端子压着端子接线端子O形端子
 
冷压端子压着端子接线端子O形端子
 
冷压端子压着端子接线端子O形端子
使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。剥线长度请参见下表。将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。

冷压端子压着端子接线端子O形端子  冷压端子压着端子接线端子O形端子
 
冷压端子压着端子接线端子O形端子
常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm²) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~1
(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
注意事项
●手动压着注意事项
冷压端子压着端子接线端子O形端子

●压着后的目视检查
冷压端子压着端子接线端子O形端子

●端子使用注意事项
冷压端子压着端子接线端子O形端子
使用案例
●用于电气柜接线
冷压端子压着端子接线端子O形端子
  ●用于线束
冷压端子压着端子接线端子O形端子
相关产品
端子压着工具 绝缘压着端子用(1.25~5.5mm2-经济型)端子压着工具 绝缘压着端子用(0.5~1.25mm2-经济型)
绝缘压接端子冷压端子压接工具绝缘压接端子冷压端子压接工具
●经济实用,性价比高
●适用电线尺寸为1.25~5.5mm2
●经济实用,性价比高
●适用电线尺寸为0.5~1.25mm2

 

规格表
绝缘压着端子 O形(100个装) 规格表
型号每包数量颜色外形尺寸(单位: mm)适用电线规格适用压着工具
d2WFLEDd1T截面积(mm2)AWG
MTRNR1.25-3-R100个3.25.55.017.510.04.01.70.750.5~1.522~16MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
NH-32
MTRNR1.25-3.5-R3.7
MTRNR1.25-3.5M-R6.66.319.4
MTRNR1.25-4-R4.38.07.020.8
MTRNR1.25-5-R5.3
MTRNR2-3.5-B3.76.64.817.84.52.30.81.5~2.516~14
MTRNR2-4-B4.36.319.4
MTRNR2-5-B5.38.57.821.8
MTRNR2-6-B6.412.011.026.8
MTRNR5.5-4-Y4.37.26.122.713.06.43.41.04~612~10MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
NH-13
MTRNR5.5-5-Y5.39.58.326.0
MTRNR5.5-6-Y6.41210.529.5
尺寸图
冷压端子压着端子接线端子Y形端子尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
为什么米思米端子质地很软,稍微一用力就变形了?
首先紫铜材质的特性就是柔软,纯度越高的紫铜导电性越好同时硬度越低,越柔软。其次米思米的端子特地经过热处理,使其更加柔软更具延展性。主要目的有两个,一是端子穿线压接时更加轻松省力,二是较硬的端子在压接时尤其是机器压接时容易发生断裂,较软的端子可以有效减少断裂状况的发生。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > O形绝缘压着端子