O形裸压着端子
商品
评价
详情
  • O形裸压着端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

O形裸压着端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
压着端子尺寸图
[ M ] 材质:电解铜镀锡
规格表
型号每包数量外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
d2WFLEDd1T截面积(mm2)AWG
MTRR0.3-3100个3.25.06.012.54.02.01.00.50.2~0.526~22MTR-TOOL-NK03
DS031
(>>点击此处
>>点击此处)
MTRR1.25-33.25.55.012.54.83.41.70.80.5~1.522~16NH-1
MTR-TOOL-NN
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NN45
(>>点击此处)
MTRR1.25-3.53.7
MTRR1.25-3.5M3.76.66.314.4
MTRR1.25-44.38.07.015.8
MTRR1.25-55.3
MTRR2-3.53.76.64.812.84.12.30.81.5~2.516~14
MTRR2-44.36.314.4
MTRR2-55.39.57.417.02.30.81.5~2.516~14
MTRR2-66.412.011.021.8
MTRR2-88.412.011.021.8
MTRR5.5-44.39.58.319.06.05.63.41.04~612~10
MTRR5.5-55.3
MTRR5.5-66.412.010.522.5
MTRR5.5-88.415.013.327.0
MTRR5.5-1010.5
MTRR8-55.312.09.323.88.57.24.51.288
MTRR8-66.4
MTRR8-88.415.013.829.8
MTRR8-1010.5
MTRR14-55.312.013.329.210.59.05.81.5146MTR-TOOL-NN45
MTR-TOOL-NK15
(>>点击此处
>>点击此处)
MTRR14-66.4
MTRR14-88.416.014.232.5
MTRR14-1010.5
MTRR14-1250个13.022.019.841.0
MTRR22-66.416.513.533.512.011.57.71.7224MTR-TOOL-NK15
(>>点击此处)
MTRR22-88.4
MTRR22-1010.5
MTRR22-1213.022.019.742.5
MTRR38-88.422.017.742.714.013.39.41.8382
MTRR38-1010.5
MTRR38-1213.0
MTRR60-88.422.020.749.718.015.411.41.8601/0
MTRR60-1010.5
MTRR60-1213.0
MTRR80-1010个10.527.020.754.220.019.514.52.3803/0MTR-TOOL-NK15
(>>点击此处)
MTRR80-1213.049.7
MTRR80-1617.032.032.068.0
MTRR100-1010.528.520.455.621.022.116.42.71004/0
MTRR100-1213.0
MTRR100-1617.032.032.069.0
MTRR150-1010.536.023.066.027.026.619.53.2150250/300MTR-TOOL-NK15B
MTRR150-1213.0
产品概述
压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
压接端子作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束产品等领域。
根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。
根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
压着端子产品照片
圆形裸压着端子,圆环形的螺丝孔设计,在锁紧螺丝后可以最大程度上保证端子与对象的紧固连接,提高产品使用的安全稳定。
产品特点
●米思米冷压端子产品由高品质紫铜压铸而成,导电性能良好。
●镀锡作为表面处理手段,防止产品被锈蚀的同时增强产品美观性。
●无缝焊接使导线与端子间具有良好的接触性和拉伸强度。
●特殊的热处理工艺,使得端子产品更加柔软,易于压接
●认证:UL/c-UL No. E96029
规格概述
额定电流和抗拉强度
电线规格截面积(mm²)0.120.20.30.50.751.2523.55.581422386080100150
AWG26242220181614121086421/03/04/0250/300
容许电流(A)5.5791217192737486288115160215255300395
抗拉强度(UL-486A)1.372.273.635.99.0713.6122.6831.7536.2940.8245.3663.581.65113.4158.75204.11249.47
使用方法
压着方法
压着端子压接时剥线图压着端子压接时夹端图压着端子压接时穿线图压着端子压接时压接图
使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。剥线长度请参见下表。将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。
剥线长度



压着端子压接时剥线长度
常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm²) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~2
(注1) 请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2) 将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3) L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
使用案例
压着端子使用案例配电箱压着端子使用案例医疗线束
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。压接端子也是各类线束产品的重要配件之一
注意事项
压着工具端子头部
压着端子压接工具头压着端子头部信息图
相关产品
分类1分类2型号数量产品图备注
接线通用工具NH-11压着端子压接钳工具图推荐用压接工具

 
规格表
型号每包数量外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
d2WFLEDd1T截面积(mm2)AWG
MTRR0.3-3100个3.2 5.0 6.0 12.5 4.02.01.00.5 0.2~0.526~22MTR-TOOL-NK03
DS031
(>>点击此处
>>点击此处)
MTRR1.25-33.2 5.5 5.0 12.5 4.8 3.4 1.7 0.8 0.5~1.522~16NH-1
MTR-TOOL-NN
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NN45
(>>点击此处)
MTRR1.25-3.53.7
MTRR1.25-3.5M3.7 6.6 6.3 14.4
MTRR1.25-44.3 8.0 7.0 15.8
MTRR1.25-55.3
MTRR2-3.53.7 6.6 4.8 12.8 4.1 2.3 0.8 1.5~2.516~14
MTRR2-44.3 6.3 14.4
MTRR2-55.3 9.5 7.4 17.0 2.3 0.8 1.5~2.516~14
MTRR2-66.4 12.0 11.0 21.8
MTRR2-88.4 12.0 11.0 21.8
MTRR5.5-44.3 9.5 8.3 19.0 6.0 5.6 3.4 1.0 4~612~10
MTRR5.5-55.3
MTRR5.5-66.4 12.0 10.5 22.5
MTRR5.5-88.4 15.0 13.3 27.0
MTRR5.5-1010.5
MTRR8-55.3 12.0 9.3 23.8 8.5 7.2 4.5 1.2 88
MTRR8-66.4
MTRR8-88.4 15.0 13.8 29.8
MTRR8-1010.5
MTRR14-55.3 12.0 13.3 29.8 10.5 9.0 5.8 1.5 146MTR-TOOL-NN45
MTR-TOOL-NK15
(>>点击此处
>>点击此处)
MTRR14-66.4 14.232.5
MTRR14-88.4 16.0
MTRR14-1010.5
MTRR14-1250个13.0 22.0 19.8 41.0
MTRR22-66.4 16.5 13.5 33.5 12.0 11.5 7.7 1.7 224MTR-TOOL-NK15
(>>点击此处)
MTRR22-88.4
MTRR22-1010.5
MTRR22-1213.0 22.0 19.742.5
MTRR38-88.4 22.0 17.7 42.7 14.0 13.3 9.4 1.8 382
MTRR38-1010.5
MTRR38-1213.0
MTRR60-88.4 22.0 20.7 49.7 18.0 15.4 11.4 1.8 601/0
MTRR60-1010.5
MTRR60-1213.0
MTRR80-1010个10.5 27.0 20.7 54.2 20.019.514.52.3803/0MTR-TOOL-NK15
(>>点击此处)
MTRR80-1213.0 49.7
MTRR80-1617.0 32.0 32.0 68.0
MTRR100-1010.5 28.5 20.4 55.6 21.0 22.1 16.4 2.7 1004/0
MTRR100-1213.0
MTRR100-1617.0 32.0 32.0 69.0
MTRR150-1010.536.023.066.0 27.026.619.53.2150250/300MTR-TOOL-NK15B
MTRR150-1213.0

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > O形裸压着端子