型号 | 罩壳类型 | 适用连接器芯数 | |||||
E型 | EE型 | A型 | Q型 | D型 | DD型 | ||
M2FL-10-10BT | E型 | 10 | 18 | - | - | - | 42 |
M2FL-10-10BK | 10 | 18 | - | - | - | 42 | |
M2FL-16-16BT | 16 | 32 | - | - | 40 | 72 | |
M2FL-16-16BK | 16 | 32 | - | - | 40 | 72 | |
M2FL-24-24BT | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 | |
M2FL-24-24BK | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 | |
M2FL-32-32BK-M32 | 32 | - | - | - | 80 | - | |
M2FL-32-32BK-M40 | 32 | - | - | - | 80 | - |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|