型号 | 单个芯数 | 类型 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 适用端子 | 适用罩壳 | 适用基座 |
MCON-DD24-SP | 24 | 插针 | 44 | 50 | 44 | 35 | D型 (>>点击此处) | E型 (>>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处) | >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 |
MCON-DD42-SP | 42 | 57 | 63 | 57 | 48 | ||||
MCON-DD72-SP | 72 | 77.5 | 83.5 | 77.5 | 68.5 | ||||
MCON-DD24-SS | 24 | 插孔 | 44 | 50 | 44 | 35 | |||
MCON-DD42-SS | 42 | 57 | 63 | 57 | 48 | ||||
MCON-DD72-SS | 72 | 77.5 | 83.5 | 77.5 | 68.5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|