型号 | 单个芯数 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 类型 | 端子类型 | 适用罩壳 | 适用基座 |
MCON-E06-SP | 6 | 44 | 51 | 44 | 35 | 插针 | E型 (>>点击此处) | E型 (>>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处) | >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 >>点击此处 |
MCON-E10-SP | 10 | 57 | 64 | 57 | 48 | ||||
MCON-E16-SP | 16 | 77.5 | 84.5 | 77.5 | 68.5 | ||||
MCON-E24-SP | 24 | 104 | 111 | 104 | 95 | ||||
MCON-E16-WP | 16(32芯专用) | 77.5 | 84.5 | 77.5 | 68.5 | ||||
MCON-E06-SS | 6 | 44 | 51 | 44 | 35 | 插孔 | |||
MCON-E10-SS | 10 | 57 | 64 | 57 | 48 | ||||
MCON-E16-SS | 16 | 77.5 | 84.5 | 77.5 | 68.5 | ||||
MCON-E24-SS | 24 | 104 | 111 | 104 | 95 | ||||
MCON-E16-WS | 16(32芯专用) | 77.5 | 84.5 | 77.5 | 68.5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|