• E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
  • E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  MISUMI独创经济型、高可靠性、耐环境型防水E型连接器
●电线连接方式采用螺纹式,无需专用工具,仅使用一字螺丝刀便可轻松连接。
基本规格
额定电流: 10A
额定电压: AC600V(UL、CSA)
适用电线规格: AWG18~14或1.0mm2~2.5mm2
电线剥离尺寸=7.0mm
使用温度范围: -40~+125℃
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。
·不安装基座便可将连接器直接安装在面板上,但此时无防水性能。
·作为32芯使用时,请同时选购16芯与16芯(32芯专用)各一个。

规格表




型号单个芯数类型A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
适用罩壳适用基座
MSCR-E06-SP6插针44514435E型
(>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处)
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
MSCR-E10-SP1057645748
MSCR-E16-SP1677.584.577.568.5
MSCR-E24-SP2410411110495
MSCR-E16-WP16(32芯专用)77.584.577.568.5
MSCR-E06-SS6插孔44514435
MSCR-E10-SS1057645748
MSCR-E16-SS1677.584.577.568.5
MSCR-E24-SS2410411110495
MSCR-E16-WS16(32芯专用)77.584.577.568.5

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > E型连接器(螺纹式接线) 重载防水连接器/MISUMI原创系列
您还有2项规格未选