• MT系列面板安装端子台 日式块状/30A/M4/面板安装型/组合型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MT系列面板安装端子台 日式块状/30A/M4/面板安装型/组合型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  成品供应的组合型端子台
●无需组装,可直接安装于设备面板。
●M4螺丝固定型。
●备有多种极数。
●专用短路片>>点击此处

规格表




型号极数额定电压额定电流耐压绝缘适用电线适用螺丝紧固扭矩端子间距主体材质使用温度范围重量(g)
MT-30-2PK2600V30AAC2000V
(1min)
>500MΩ
(DC500V)
AWG 22~10M41.2N ・ m13mm聚碳酸酯
(UL94V-2)
-40℃

+80℃
35.2
MT-30-3PK338.2
MT-30-4PK450
MT-30-6PK673
MT-30-8PK897.5
MT-30-10PK10122
MT-30-12PK12146

概述・特性

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(环形・Y形端子式) > MT系列面板安装端子台 日式块状/30A/M4/面板安装型/组合型
您还有2项规格未选