MT系列面板安装端子台 日式块状/20A/M3.5/面板安装型/组合型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
MT系列面板安装端子台 日式块状/20A/M3.5/面板安装型/组合型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
特长
成品供应的组合型端子台
●无需组装,可直接安装于设备面板。
●M3.5螺丝固定型。
●备有多种极数。
●专用短路片
>>点击此处
。
规格表
型号
极数
额定电压
额定电流
耐压
绝缘
适用电线
适用螺丝
紧固扭矩
端子间距
主体材质
使用温度范围
重量(g)
MT-20-2PK
2
600V
20A
AC2000V
(1min)
>500MΩ
(DC500V)
AWG 22~12
M3.5
0.8N·m
10.6mm
聚碳酸酯
(UL94V-2)
-40℃
~
+80℃
20
MT-20-3PK
3
29
MT-20-4PK
4
38.5
MT-20-6PK
6
58.4
MT-20-8PK
8
77.9
MT-20-10PK
10
96.5
MT-20-12PK
12
118
概述・特性
>>点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
端子台
>
座式端子台(环形・Y形端子式)
>
MT系列面板安装端子台 日式块状/20A/M3.5/面板安装型/组合型
您还有
2
项规格未选
MT系列面板安装端子台 日式块状/20A/M3.5/面板安装型/组合型
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739993795225
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739993795225