特长 成品供应的组合型端子台●无需组装,可直接安装于设备面板。
●M3螺丝固定型。
●备有多种极数。
●专用短路片
>>点击此处。
规格表


|
MT-10-2PK | 2 | 600V | 15A | AC2000V (1min) | >500MΩ (DC500V) | AWG 22~14 | M3 | 0.5N·m | 8.8mm | 聚碳酸酯 (UL94V-2) | -40℃ ~ +80℃ | 16 |
MT-10-3PK | 3 | 22.5 |
MT-10-8PK | 8 | 56.3 |
MT-10-10PK | 10 | 69.5 |
概述・特性
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。