• MTB系列导轨安装端子台 日式块状/65A/M6/导轨安装型/组合型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MTB系列导轨安装端子台 日式块状/65A/M6/导轨安装型/组合型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
日式块状端子台 MTB系列(65A M6・导轨安装型・组合型)

日式块状端子台(O形·Y形端子用)
MTB系列(65A M6·导轨安装型·组合型)
接收来自柜外大电流时适用
产品特点
●组件形式,无需组装可直接安装(此款附带导轨)。
●M6螺丝固定型。
●备有2极、3极和4极供用户选择。

米思米端子台
尺寸图
米思米端子台
规格概述
米思米端子台
使用案例
米思米端子台
相关产品

规格表
规格表
日式块状端子台 MTB系列(65A M6・导轨安装型・组合型)

日式块状端子台 MTB系列(65A M6・导轨安装型・组合型)
型号极数额定电压额定电流耐压绝缘适用电线适用螺丝紧固扭矩端子间距主体材质使用温度范围重量(g)
MTB60DN-2PK2600V65AAC2000V
(1min)
>500MΩ
(DC500V)
AWG 18~6M63.0N ・ m16.7mm聚碳酸酯
(UL94V-2)
-40℃

+80℃
164
MTB60DN-3PK3213
MTB60DN-4PK4260

概述・特性
日式块状端子台 MTB系列(65A M6・导轨安装型・组合型)
>>点击此处
>>点击此处

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该块装端子台适合的DIN导轨规格是?
该端子台适合的规格为35mm常规到端子台。米思米也有该DIN导轨销售。
块状端子选择时需要注意什么?
块状端子台由于其根据接点数,可以自由选择需要数量,进行组装。由于块状端子台的规格不同,对应的额定电流不同,需要根据接线额定电流进行选择,以确认使用的安全性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(环形・Y形端子式) > MTB系列导轨安装端子台 日式块状/65A/M6/导轨安装型/组合型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页