登录后查看更多信息
免费注册/登录
MKB系列单片型导轨安装端子台 日式块状
商品
评价
详情
  • MKB系列单片型导轨安装端子台 日式块状
  • MKB系列单片型导轨安装端子台 日式块状
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MKB系列单片型导轨安装端子台 日式块状

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
单位(mm)
 
图1米思米端子台
图2米思米端子台
图3米思米端子台
规格表
型号每袋装额定电压额定电流耐压绝缘适用电线适用螺丝紧固扭矩端子间距主体材质使用温度范围重量(g)
MKB10-50P50个600V15AAC2000V
(1min)
>500MΩ
(DC500V)
AWG 22~14M30.5N · m8.8mm聚碳酸酯-40℃7.1
MKB20-50P20AAWG 22~12M3.50.8N · m10.5mm(UL94V-2)9.6
MKB30-50P30AAWG 22~10M41.2N · m13mm +80℃12.4

附件表
型号侧板绝缘罩记号板固定零件短路片
MKB10-50PMKB10E-10PMKB10-CB-2PMKB10-K-10PMKS9L-10P
MKS9H-10P
MKSB-3Y-20P
MKSB-3-20P
MKB20-50PMKSB-3.5Y-20P
MKSB-3.5-20P
MKB30-50PMKSB-4Y-20P
MKSB-4-20P
产品概述
米思米品牌MKB系列块状端子台,在自动化设备接线中广泛应用!
产品特点
●1袋50个装,可根据不同需求自由组合。
●适合安装于DIN导轨
●提供15A、20A、30A三种电流规格品。
使用案例
主要用于信号的中转和连接,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
机床行业应用自动化设备行业新能源设备应用
端子导轨电线
相关产品
名称带滤波器型端子台DIN导轨 铝合金 标准型单芯电线
型号MWS-B3107-10DRAL-5100-1000MAST-RVRF-0.5-R-100
照片端子导轨电线
使用案例
导轨的安装方法
米思米端子台米思米端子台
仅需从导轨上方嵌入即可安装1把螺丝导在手,便可轻松拆卸
 
规格表
规格表
型号每袋装额定电压额定电流耐压绝缘适用电线适用螺丝紧固扭矩端子间距主体材质使用温度范围重量(g)
MKB10-50P50个600V15AAC2000V>500MΩAWG 22~14M30.5N · m8.8mm聚碳酸酯-40℃7.1
MKB20-50P20A(1min)(DC500V)AWG 22~12M3.50.8N · m10.5mm(UL94V-2)9.6
MKB30-50P30AAWG 22~10M41.2N · m13mm+80℃12.4

附件表
型号侧板绝缘罩记号板固定零件短路片
MKB10-50PMKB10E-10PMKB10-CB-2PMKB10-K-10PMKS9L-10P
MKS9H-10P
MKSB-3Y-20P
MKSB-3-20P
MKB20-50PMKSB-3.5Y-20P
MKSB-3.5-20P
MKB30-50PMKSB-4Y-20P
MKSB-4-20P
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
图1米思米端子台
图2米思米端子台
图3米思米端子台
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该块装端子台适合的DIN导轨规格是?
该端子台适合的规格为35mm常规到端子台。米思米也有该DIN导轨销售。
块状端子选择时需要注意什么?
块状端子台由于其根据接点数,可以自由选择需要数量,进行组装。由于块状端子台的规格不同,对应的额定电流不同,需要根据接线额定电流进行选择,以确认使用的安全性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(环形・Y形端子式) > MKB系列单片型导轨安装端子台 日式块状
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页