型号 | MWS-B3102 |
额定电压 | DC24V |
额定电流 | 10A |
耐电压 | AC2000V min |
绝缘电阻 | >5000MΩ DC500V |
螺丝 | M2 |
紧固扭矩 | 4.5Ib英寸(0.5085N·m) |
适用电线 | AWG26~16 |
环境温度范围 | -55℃~+105℃ |
重量 | 102g |
端子台 | 聚酰胺66 UL94V-0 |
壳体 | PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
电路板 | 环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
名称 | 带滤波器型端子台 | DIN导轨 铝合金 标准型 | 单芯电线 |
型号 | MWS-B3107-10 | DRAL-5100-1000 | MAST-RVRF-0.75-R-100 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|