滤波保险端子台
商品
评价
详情
  • 滤波保险端子台
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滤波保险端子台

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号MWS-B3107-10
额定电压AC220V以下
额定电流10A MAX
耐电压AC2000V min
绝缘电阻>2000MΩ DC500V
保险丝额定值10A
螺丝铁 镀镍
紧固扭矩12Ib英寸(1.356N·m)
适用电线AWG26~16
环境温度范围-55℃~+105℃
重量128g
尺寸图
材质规格
输入端子台聚酰胺66 UL94V-0
输出端子台PBT UL94V-0
壳体PC+ABS(主体)、尼龙(固定件)
电路板环氧树脂玻璃纤维(FR4)
特长
可作为交流控制回路的保护单元
●以4分支输出稳定化的AC输入。
●保险丝双回路有助于短路保护(10A)。
●电源滤波器有助于外部干涉的防护。
●通过LED亮灯显示保险丝切断和电源ON。
●电源的稳定回路实现了模块化
●可快速安装于DIN导轨。
·连接使用前,请先确认设备的规格。
 

规格表




型号MWS-B3107-10
额定电压AC220V以下
额定电流10A MAX
耐电压AC2000V min
绝缘电阻>2000MΩ DC500V
保险丝额定值10A
螺丝铁 镀镍
紧固扭矩12Ib英寸(1.356N·m)
适用电线AWG26~16
环境温度范围-55℃~+105℃
重量128g

概述・特性

[ M ]材质特性
输入端子台
聚酰胺66 UL94V-0
输出端子台PBT UL94V-0
壳体PC+ABS(主体)、尼龙(固定件)
电路板环氧树脂玻璃纤维(FR4)

LED
红色保险丝用(×2)通电时亮灯
端子台(L.N)




裸压着端子 O形 >>点击此处


裸压着端子 O形 >>点击此处

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 通用端子台 > 滤波保险端子台