尺寸图
规格表
MWS-B3006 |
输入 DC24V 1A |
输出 AC250V 2A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
MIL标准10芯 |
M2 |
5.0Ib英寸(0.565N·m) |
AWG26~16 |
-55℃~+105℃ |
118g |
PANASONIC制 |
5A AC250V/5A DC30V |
24VDC |
2000万次 |
材质规格
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
特长
搭载8个PANASONIC制PA继电器
●输入侧输出侧均为螺丝紧固式端子排。
●NPN输入方式,通过LED亮灯显示端子台动作。
●DIN导轨安装,螺钉安装通用。
·连接使用前,请先确认设备的规格。
·搭载的继电器不能更换。
规格表


MWS-B3006 |
输入 DC24V 1A |
输出 AC250V 2A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
MIL标准10芯 |
M2 |
5.0Ib英寸(0.565N·m) |
AWG26~16 |
-55℃~+105℃ |
118g |
PANASONIC制 |
5A AC250V/5A DC30V |
24VDC |
2000万次 |
概述・特性
[ M ]材质特性
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
电线剥离长度

LED
■螺丝紧固式端子台