尺寸图
规格表
MWS-B3003 |
输入 DC24V 1A 输出 AC250V 2A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
MIL标准10芯 |
M2 |
5.0Ib英寸(0.565N·m) |
AWG26~16 |
-55℃~+105℃ |
118g |
PANASONIC制 |
5A AC250V/5A DC30V |
24VDC |
2000万次 |
材质规格
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
特长
搭载8个PANASONIC制PA继电器
●输入侧搭载MIL10芯连接器。
●端子排为省空间的螺丝紧固式。
●NPN输入方式,通过LED亮灯显示端子台动作。
●DIN导轨安装,螺钉安装通用。
·连接使用前,请先确认设备的规格。
·搭载的继电器不能更换。
规格表


MWS-B3003 |
输入 DC24V 1A 输出 AC250V 2A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
MIL标准10芯 |
M2 |
5.0Ib英寸(0.565N·m) |
AWG26~16 |
-55℃~+105℃ |
118g |
PANASONIC制 |
5A AC250V/5A DC30V |
24VDC |
2000万次 |
概述・特性
[ M ]材质特性
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
电线剥离长度

LED
■螺丝紧固式端子台


价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。