型号 | MWS-B3009 |
额定电压 | DC24V |
额定电流 | 1A |
耐电压 | AC2000V min |
绝缘电阻 | >5000MΩ DC500V |
连接器 | MIL标准10芯 |
夹式连接器 | MC420-38103(DECA) |
螺丝 | M2 |
紧固扭矩 | 2.5Ib英寸(0.285N·m) |
适用电线 | AWG26~16 |
电线剥离长度 | 6.5mm |
环境温度范围 | -55℃~+105℃ |
重量 | 96g |
端子台 | 聚酰胺66 UL94V-0 |
壳体 | PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
电路板 | 环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
名称 | 通用压接型MIL连接器线束 | DIN导轨 铝合金 标准型 |
型号 | GLML-S-WA-10-2 | DRAL-5100-1000 |
照片 | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|