尺寸图
规格表
MWS-B3011 |
DC24V |
1A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
AWG26~16 |
2.5Ib英寸(0.283N·m) |
MIL10芯 |
-55℃~+105℃ |
98g |
材质规格
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
特长
连接器→端子排的中继终端
●便于连接附件的终端。
●端子排上段为信号、下段为公共端,接线容易。
●支持8点信号传输。
●通过LED亮灯显示端子台动作。
●可快速安装于DIN导轨。
·连接使用前,请先确认设备的规格。
规格表


MWS-B3011 |
DC24V |
1A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
AWG26~16 |
2.5Ib英寸(0.283N·m) |
MIL10芯 |
-55℃~+105℃ |
98g |
概述・特性
[ M ]材质特性
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
电线剥离长度

■搭载连接器针排列(TOP VIEW)

■端子台端子排列(TOP VIEW)


价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。