规格表
MWS-B3000 |
DC24V(继电器: AC250V) |
1A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
AWG26~16 |
4.5Ib英寸(0.5085N·m) |
MIL标准40芯 |
-55℃~+105℃ |
165g |
尺寸图
材质规格
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
特长
基恩士PLC用欧式连接器端子台
●适用于KEYENCE PLC主体CPU的40芯连接器。
●PLC端的输出支持输出16点+继电器4点。
●通过LED亮灯显示端子台的动作。
●通过搭载继电器实现保护回路功能,为应用提供支持。
●可快速安装于DIN导轨。
·请在订购前先确认PLC引脚定义。
规格表
MWS-B3000 |
DC24V(继电器: AC250V) |
1A |
AC2000V min |
>5000MΩ DC500V |
AWG26~16 |
4.5Ib英寸(0.5085N·m) |
MIL标准40芯 |
-55℃~+105℃ |
165g |
概述・特性
[ M ]材质特性
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
电线剥离长度
继电器规格
PANASONIC制 |
5A 250VAC / 5A 30VDC |
24VDC |
2000万次 |
LED
适用PLC
■搭载连接器针排列(TOP VIEW)
■端子台端子排列(TOP VIEW)