规格表
MWS-B3330 |
DC24V |
1A |
AC2000V min |
5000MΩ以上 |
AWG26~16 |
4.5Ib英寸(0.5085N·m) |
MIL标准40芯 |
-55℃~+105℃ |
157g |
尺寸图
材质规格
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
特长
三菱PLC用欧式连接器端子台
●适用于三菱电机Q系列PLC。
●节省空间的同时追加LED亮灯功能,支持32点动作。
●使用通用的NPN开路集电极回路。
●可快速安装于DIN导轨。
·请在订购前先确认PLC引脚定义。
规格表


MWS-B3330 |
DC24V |
1A |
AC2000V min |
5000MΩ以上 |
AWG26~16 |
4.5Ib英寸(0.5085N·m) |
MIL标准40芯 |
-55℃~+105℃ |
157g |
概述・特性
[ M ]材质特性
聚酰胺66 UL94V-0 |
PC+ABS(主体)、尼龙(固定件) |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
电线剥离长度

LED
适用PLC
QX41,QX42,QX71,QX72,QY41P, QY42P,QY71,QY81,QY81P,QH42P |

■搭载连接器针排列(TOP VIEW)

■端子台端子排列(TOP VIEW)

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。