型号 | MWS-F40-HT40 |
输入连接器 | FCN40芯 |
额定电压 | AC/DC125V |
额定电流 | 1A |
耐电压 | AC500V 1分钟 |
绝缘电阻 | 1000MΩ以上(DC500V) |
端子螺丝 | M3(弹簧式) |
紧固扭矩 | 0.8N·m max |
适用电线 | AWG22~16 |
端子间距 | 7mm |
环境温度范围 | -40℃~+80℃ |
重量 | 209g |
端子台 | PBT(G15) |
壳体 | PC |
电路板 | 环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
螺丝 | 钢、镀锡 |
名称 | 通用罩壳型FCN连接器线束 | DIN导轨 铝合金 标准型 | 带滤波器型端子台 |
型号 | GLFN-P-WA-40-2 | DRAL-5100-1000 | MWS-B3107-10 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|