尺寸图
规格表
MWS-M40HT34-OM-2 |
AC/DC125V |
1A |
AC500V 1分钟 |
1000MΩ以上(DC500V) |
M3(弹簧式) |
0.8N·m max |
AWG22~16 |
7mm |
-40℃~+80℃ |
177g |
材质规格
PBT(G15) |
PC |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
钢、镀锡 |
特长
欧姆龙PLC用螺丝紧固式端子台
●可直接连接至欧姆龙输出PLC。
●长度仅为125mm,节省空间。
●采用弹簧式结构,O形端子的配线边也和Y形端子一样简单。
●上下段端子台结构,配线时互不影响。
●搭载住友3M制M2L连接器(中央1个极性导向键)。
●同时支持DIN导轨安装和螺钉安装。
·连接使用前,请先确认设备的规格。
规格表


MWS-M40HT34-OM-2 |
AC/DC125V |
1A |
AC500V 1分钟 |
1000MΩ以上(DC500V) |
M3(弹簧式) |
0.8N·m max |
AWG22~16 |
7mm |
-40℃~+80℃ |
177g |
概述・特性
[ M ]材质特性
PBT(G15) |
PC |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
钢、镀锡 |
|
CJ1W-OD231、CJ1W-OD261(CN1)、CJ1W-OD261(CN2)、 |
CJ1W-MD261(CN1)、CS1W-OD231、CS1W-OD232、 |
CS1W-OD261(CN1/CN2)、CS1W-OD262(CN1/CN2)、 |
CS1W-MD261(CN1)、CS1W-MD262(CN1)、 |
CS1W-MD561(CN1)、CQM1-OD216、C200H-OD218、 |
C200H-OD219(CN1/CN2)、C500-OD213、CQM1-OD213 |