尺寸图
(图示为MIL40芯连接器型) | 单位(mm) |
 |
接线图

规格表
|
MWS-F40HT34-MT-3 | FCN40芯 | AC/DC125V | 1A | AC500V 1分钟 | 1000MΩ以上(DC500V) | M3(弹簧式) | 0.8N·m max | AWG22~16 | 7mm | -40℃~+80℃ | 181g |
MWS-M40HT34-MT-3 | MIL40芯 | 177g |
材质规格
PBT(G15) |
PC |
环氧树脂玻璃纤维(FR4) |
钢、镀锡 |
产品概述
米思米品牌三菱PLC输入输出用端子台,在自动化设备中广泛应用!。
产品特点
●可直接连接至三菱电机PLC。
●长度仅为125mm,节省空间。
●采用弹簧式结构,O形端子的配线边也和Y形端子一样简单。
●上下段端子台结构,配线时互不影响。
●备有FCN连接器、MIL连接器2种类型。
●同时支持DIN导轨安装和螺钉安装。
使用案例
主要用于信号的传输和中转,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
相关产品
规格表
|
QX41、QX42、QX71、QX72、QY71、QY41P、QY42P、 |
QH42P、QX82-S1、QX82、QX41-S1、QX42-S1、 |
A1SX41·42·71、A1SY41·42·71、A1SH42、AX42、 |
AY42、A1SX41-S1、A1SX41-S2、A1SX42-S1、 |
A1SX42-S2、A1SX82-S1、A1SY41P、A1SY42P、A1SH42-S1 |
尺寸图
尺寸图(图示为MIL40芯连接器型) | 单位(mm) |
 |
接线图