型号 | 连接器 | 类别 | 外形尺寸(mm) | 接线 | 额定电压 | 额定电流 | 阻燃等级 | 使用温度范围 | 保管温度范围 | 材质 | 重量(g) | |
外壳 | 端子 | |||||||||||
NW080-RJ45-S-C6R | RJ45(接口) | CAT6 | 14.6(W)×29.4(D)×16.2(H) | 同号接线 | 30V | 1.5A | UL94V-0 | -10~+60℃ | -40~+68℃ | ABS | 预处理→镀镍,表面→镀金 | 4.8 |
NW080-RJ45-C6A-WH | CAT6A | PC塑料 |
型号 | NW080-RJ45-S-C6R | NW080-RJ45-C6A-WH | |
连接器 | RJ45(接口) | ||
类别 | CAT6 | CAT6A | |
外形尺寸(mm) | 14.6(W)×29.4(D)×16.2(H) | ||
接线 | 同号接线 | ||
额定电压 | 30V | ||
额定电流 | 1.5A | ||
阻燃等级 | UL94V-0 | ||
使用温度范围 | -10~+60℃ | ||
保管温度范围 | -40~+68℃ | ||
材质 | 外壳 | ABS | PC塑料 |
端子 | 预处理→镀镍,表面→镀金 | ||
重量(g) | 4.8 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|