型号 | 尺寸(mm) | 阻抗(Ω) | 适用电缆外径 [最大] (mm) | 重量 (g) | ||||
A | B | C | D | 25MHz | 100MHz | |||
ATCK-0730 | 22.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | 64 | 129 | 7.0 | 约7 |
ATCK-0930 | 36.0 | 31.5 | 9.5 | 19.5 | 103 | 210 | 9.5 | 约12 |
ATCK-1130 | 36.0 | 32.0 | 10.0 | 20.5 | 79 | 121 | 10.0 | 约22 |
ATCK-1131 | 36.0 | 32.0 | 11.0 | 20.5 | 62 | 95 | 11.0 | 约22 |
ATCK-1330 | 39.0 | 34.0 | 13.0 | 30.0 | 120 | 223 | 13.0 | 约58 |
外壳材质 | 尼龙66,UL94V-2 |
芯部材质 | 铁氧体 |
使用温度范围 | -40℃~+85℃ |
颜色 | 黑 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|