产品概述
● 用途:通过电流对磁环的影响,有效屏蔽EMI干扰。可隔离或滤除电源连接导线串入设备电路的高频度、噪声脉冲干扰。
● 方法:夹套在USB线,数据线,AV视频线,音频线等传输视讯数据线材上,提高信号质量及有效屏蔽辐射干扰。
产品特点
● 可在接线后免工具快速简易安装在有辐射噪声的部位。
● 高品质材质,经久耐用。(采用抗磨外被与耐高温等设计)
● 精选磁芯,有效提高屏蔽及干扰。(采用高强度磁芯,增强信号传输)
● 针对各种电缆外径,规格齐全满足客户各种需求。
尺寸图
|
|
ATC-0530 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 13.0 | 11.5 |
ATC-0730 | 30.0 | 23.0 | 5.2 | 17.0 | 15.0 |
ATC-0731 | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 |
ATC-0930 | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 18.0 |
ATC-1030 | 35.0 | 28.0 | 10.0 | 21.5 | 20.0 |
ATC-1330 | 36.0 | 30.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 |
规格概述
外 壳 材 质 | :尼龙66,UL94V-2 |
芯 部 材 质 | :铁氧体 |
颜 色 | :黑色 |
使用温度范围 | :-40℃~+85℃ |
使用方法
 |  |  |  |  |
STEP1.打卡卡扣 | | STEP2.将线缆放入卡槽 | | STEP3.扣紧卡扣锁紧线缆 |
| | 无需工具 安装一步到位 卡扣式设计,方便安装与拆卸 | | |
使用案例
有 效 屏 蔽 E M I 干 扰 | 各种线材,USB线,数据线,AV线,音频线等传输视讯数据线材等 可隔离或滤除电源连接导线串入设备电路的高频噪声干扰 , |

共模电流通过时 | 
差模电流通过时 |
相关文件
● 阻抗频率特性
X轴 频率(MHz):表示1~1000(MHz)的噪声评率带域。
Y轴 阻抗(Ω):数值越大,各个频率带域的噪声消除效果越好。※以上特性数据为实测值,并非保证值。
相关产品
注意事项
选型及使用注意事项
磁环的尺寸
磁环的内外差越大,轴向越长,则其阻抗越大,抗干扰效果也就越好。
但同时磁环的内径应包紧电缆,避免漏磁
因此为获得较好的抗干扰效果,应在其内径尺寸与电缆直径相配合的前提下,尽量选用体积较大的磁环。
磁环的安装位置
磁环安装位置的不同,抗干扰效果也会有很大的不同。
应将磁环安装再尽量靠近干扰源的位置,即电缆的两端。
共模扼流圈的匝数
将整束电缆穿过磁环,形成共模扼流圈。
顾名思义,共模扼流圈能够对共模干扰电流形成较大抗阻,而对差模信号(及工作信号)却没有影响
根据需要,可以将电缆在磁环上多绕几匝,匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对高频噪音抑制效果则减弱。
实际应用中,可根据干扰电流得频率特点来调整磁环的匝数。
当干扰信号频率较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样就可以同时抑制低频干扰和高频干扰。
电流对磁环的影响
磁环用于电源线时,由于有直流偏流或较大的交流电流通过,使磁芯进入饱和区,从而导致其低频抗阻和插入损耗减小。
为避免该种情况发生,可将电源进线及其回线一同穿过磁环,由于两根线上的电流走向相反,能够阻止磁环进入饱和区。
磁环的效果
磁环的效果取决于电路的阻抗,电路的阻抗越低,则磁环的效果越明显。
电源线的阻抗要比信号线低的多,因此在电源线上加装磁环的作用要比信号线明显得多。
如在电缆两端安装电容式滤波连接器时,阻抗很低,此时磁环的效果更明显。
尺寸图
规格表
|
|
ATC-0530 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 13.0 | 11.5 | 101 | 171 | 5.0 | 约7 |
ATC-0730 | 30.0 | 23.0 | 5.2 | 17.0 | 15.0 | 153 | 249 | 5.2 | 约12 |
ATC-0731 | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 | 118 | 196 | 7.0 | 约12.5 |
ATC-0930 | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 18.0 | 109 | 210 | 9.0 | 约21 |
ATC-1030 | 35.0 | 28.0 | 10.0 | 21.5 | 20.0 | 126 | 228 | 10.0 | 约27 |
ATC-1330 | 36.0 | 30.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 | 94 | 167 | 13.0 | 约28 |