产品概述
米思米品牌通用端子,省空间,1对9设计。最适合抗干扰对策、1点集中接地。
产品特点
●25mm模块集成10极M3螺钉端子。
●省去端子台组装时间
●专用跨接件1根即可连接所有极位
●DIN导轨快速安装
●规格:AC/DC 250V 10A
尺寸图
尺寸图 | 单位(mm) |
 |
接线图

规格概述
规格表请见如下
ESAW-TCM310-5P |
AC/DC250V |
10A |
100MΩ以上 |
AC2000V 1分钟 |
MAX 1.25mm2 |
M3×6 |
0.6~0.9N·m |
-20~+55℃ |
45~85% |
31g |
PC(UL94V-0) |
铁、镀锌 |
黄铜 |
PC(UL94V-0) |
PVC |
●推荐端子 MTERF1.25-3
●专用跨接件 ESAW-SB-10P
使用案例
主要用于信号的传输和中转,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
相关产品
规格表
规格信息如下:
ESAW-TCM310-5P |
AC/DC250V |
10A |
100MΩ以上 |
AC2000V 1分钟 |
MAX 1.25mm2 |
M3×6 |
0.6~0.9N·m |
-20~+55℃ |
45~85% |
31g |
PC(UL94V-0) |
铁、镀锌 |
黄铜 |
PC(UL94V-0) |
PVC |
●推荐端子 MTERF1.25-3
●专用跨接件 ESAW-SB-10P
尺寸图
尺寸图 | 单位(mm) |
 |
接线图