尺寸图
规格表
MWI-F40T34-MT-1 |
FCN40芯 |
125V |
0.5A(电源: 2A) |
AC500V 1分钟 |
100MΩ以上(DC500V) |
M3×9.8(弹簧式) |
0.6~0.9N·m |
-20~+80℃ |
45~85% |
150g |
材质规格
PC(UL94V-1) |
铁、镀镍 |
黄铜 |
PC(UL94V-0) |
特长
三菱PLC用螺丝紧固式
高品质日本进口端子台
●40芯FCN连接器到34极(信号32极+电源2极)端子台转换
●电源端子集中在左侧更容易接线
●输入输出兼用
·作输入使用时,0V位为空,+V位为COM端
·连接使用前,请先确认设备的规格
规格表


MWI-F40T34-MT-1 |
FCN40芯 |
125V |
0.5A(电源: 2A) |
AC500V 1分钟 |
100MΩ以上(DC500V) |
M3×9.8(弹簧式) |
0.6~0.9N·m |
-20~+80℃ |
45~85% |
150g |
概述・特性
■搭载连接器针排列(TOP VIEW)

|
QX41、QX42、QX71、QX72、QY71、QY41P、QY42P、QH42P、QX82-S1、QX82、QX41-S1、QX42-S1、A1SX41·42·71、A1SY41· 42·71、 |
A1SH42、AX42、AY42、A1SX41-S1、A1SX41-S2、A1SX42-S1、A1SX42-S2、A1SX82-S1、A1SY41P、A1SY42P、A1SH42-S1 |
[ M ]材质特性
PC(UL94V-1) |
铁、镀镍 |
黄铜 |
PC(UL94V-0) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。