2连Φ4MM香蕉插座 埋入型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
2连Φ4MM香蕉插座 埋入型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号
WTN1270-NI-NI
电镀类型
镀镍
绝缘材料
ABS(UL94-HB)
使用温度范围
15℃~40℃
额定值
10A/AC125V
重量
46.5g
特长
埋入型双列香蕉插座
●正面可连接φ4mm香蕉插头,后面为焊接式接线。
规格表
型号
WTN1270-NI-NI
电镀类型
镀镍
绝缘材料
ABS(UL94-HB)
使用温度范围
15℃~40℃
额定值
10A/AC125V
重量
46.5g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
2连Φ4MM香蕉插座 埋入型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741793594380
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741793594380