• MMS系列 电缆夹 MIL规格
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MMS系列 电缆夹 MIL规格

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  符合MIL标准的MMS电缆夹
●安装在MS连接器上,通过紧固电缆减轻电缆端的负载,防止断线。
●如果是符合MIL标准的其它品牌连接器,则能与该系列产品相互组合。
基本规格
请参阅>>点击此处
·电缆夹中附带橡胶衬套。
·捆扎散线的总直径或电缆外径大于电缆夹的电缆引出口直径时,建议除去内置衬套,或考虑使用大于当前产品尺寸的衬套。

规格表




型号适用外壳规格
(注1)
内置衬套(注2)A
螺纹
B
(mm)
φC
±0.8
(mm)
φE
(mm)
F
(mm)
L±0.8
(mm)
S±0.8
(mm)
重量
(g)
个数品名φU
(mm)
φT
(mm)
MMS3057-4A10SL,12S1MMS3420-467.75/8-24UNEF-2B10.320.67.91.620.6 22.212.6
MMS3057-6A14S1MMS3420-6810.93/4-20UNEF-2B10.324.611.1222.2 2726.6
MMS3057-8A16S,161MMS3420-811147/8-20UNEF-2B10.327.814.32.823.8 29.424.5
MMS3057-10A181MMS3420-101415.61-20UNEF-2B10.330.215.93.223.8 31.823.5
MMS3057-12A20,221MMS3420-121618.81-3/16-18UNEF-2B10.334.919423.8 37.334
MMS3057-16A24,282MMS3420-12,-161623.61-7/16-18UNEF-2B10.342.123.84.826.2 42.956.9
MMS3057-20A322MMS3420-16,-201931.51-3/4-18UNS-2B11.951.231.86.427.8 51.690.2
MMS3057-24A362MMS3420-20,-242434.72-18UNS-2B13.556.434.97.529.4 57.9103.7
(注1) 请根据连接器的外壳尺寸选择电缆夹。
例: MMS3106B-20-16-P的外壳尺寸为20,因此适用电缆夹为MMS3057-12A。
(注2) MMS3057-16A、20A、24A中装有2个内置橡胶衬套。
φU、φT表示组装全部橡胶衬套时的尺寸。

概述・特性

[ M ]材质特性
项目材质表面处理
电缆夹主体、鞍部铝合金黑色铬酸盐光泽处理
橡胶衬套合成橡胶-

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 连接器(选购件/其他) > MMS系列 电缆夹 MIL规格
您还有2项规格未选