• EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
  • EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
  • EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
  • EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
  • EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
  • EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  IEEE1284快速锁定罩壳
●罩壳内置经镀镍处理的金属盖,是优质的EMI(电磁干扰)对策产品。
●采用快速锁定机构,可轻松地单手拆装。
●牢固程度不逊色于一体成形型。
●压接式插针连接器(101**-6000EL)>>点击此处专用的罩壳。
·不能用于焊接式插针连接器、压接式插孔面板安装连接器。
·请注意电缆引出口尺寸。
·面板安装侧的面板厚度包括垫圈在内,请设为2.0mm以下。否则,可能导致无法锁定。

制造商: 3M

规格表




型号芯数A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
适用电缆最大外径(mm)重量
(g)
10314-3210-0001425.818.733.0φ6.3φ5.610.0
10320-3210-0002029.720.933.0φ6.7φ6.511.2
10326-3210-0002633.524.833.0φ7.1φ6.913.4
10336-3210-0003639.831.132.0φ8.1φ7.914.3
10350-3210-0005048.740.032.0φ8.7φ8.517.1
10368-3210-0006860.151.432.0φ9.1φ9.020.3

概述・特性

[ M ]材质
项目材质表面处理/颜色
塑料外壳ABS
(UL94V-0)
米色
内部金属外壳底座
内部金属外壳盖板
钢板镀镍
电线固定头铜合金镀镍
圆头小螺丝M2.6×4-

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > EMI对策罩壳 IEEE1284规格/MDR型/快速锁定型/树脂制/高品质/压接型插针连接器用
您还有2项规格未选