Class-B 高速1000万次 耐油 细径 UL2464 对绞屏蔽 SS300RSB运动电缆 300V
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Class-B 高速1000万次 耐油 细径 UL2464 对绞屏蔽 SS300RSB运动电缆 300V
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
特长
300V 小径・低价格
带屏蔽移动信号电缆
●使用耐油柔软护套。
●新增了AWG规格28。
・AWG规格28与其它规格不同,请用于耐震、低速运动。
・本产品支持“UL可追溯性程序/加工处理·电线”。
※电缆库存品一旦订购,将按指定尺寸切割,因此无法退订、退货。敬请注意。
※颜色、柔性可能会因制造商的变更而有所改变。
未获得电安法认证
产品特点
尺寸图
规格概述
规格
VW-1
UL AWM
耐油
细径
1重シールド
細径
300V
屏蔽功能
有
特性
耐油性
护套(外皮)材质
PVC(氯乙烯)
绝缘体材料
PVC(氯乙烯)
额定电压
300V
护套(外皮)颜色
黑
代表规格(认证)
UL
使用案例
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
使用方法
■使用部位分类
固定电缆
运动电缆
电缆选型指南
相关产品
电缆保护链
连接器
线槽
电缆固定头
扎带
规格表
规格表
简要规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米运动电缆怎样区别是用在拖链里的还是用在机械手臂上的?
米思米运动电缆基本是用于拖链里的运动电缆,但也能基本胜任2轴机器人手臂的正常运作。
另,我司也有相关针对机器人手臂专用的运动性UL认证的3款RBT系列(UL2517,UL2464,UL20276)电线电缆。
请问单芯线和多芯线的区别是什么?
单芯和多芯的区别主要在它的结构不同,由于多芯较软,不易折断线芯,它适用于导线在管内安装中的曲线拉力来回运动,单股则不易拉动(除非是直线)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
电线/电缆
>
运动电缆
>
Class-B 高速1000万次 耐油 细径 UL2464 对绞屏蔽 SS300RSB运动电缆 300V
您还有
2
项规格未选
Class-B 高速1000万次 耐油 细径 UL2464 对绞屏蔽 SS300RSB运动电缆 300V
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726512806409
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726512806409