产品概述
SS300R UL规格 细线径 经济型可动信号电缆
●额定电压:300V
●耐高温:80ºC
●护套材质:黑色PVC
●芯线识别:彩色芯线识别
●UL证书:请点击
E120411 E120411-Vol2
●本产品支持“UL可追溯性程序/加工处理·电线”。(不符合c-UL)
产品特点
●日本工艺,UL认证国内及出口均可使用。
●在保证品质的前提下,最大限度地降低了成本。
●100米整卷销售。

尺寸图
●产品结构与芯线识别

●根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
 |  |
1 截面积 | 用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。 截面积越大表示电缆越粗。单位为mm2, 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 3 芯数 | 电线中线芯的根数,以数字进行计算 <线芯>覆有绝缘体的导体。 <绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。 |
2 AWG | 美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。 也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。 | 4 电缆外径 | 电缆截面的直径。 用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。 |
●型号表

规格概述
●规格特性

●温度变化时的载流系数

注意事项

※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的对比表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用
从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。


使用案例
相关产品
规格表