• 电缆 UL2464规格/细径/对绞/耐油耐环境/带屏蔽/SS300SB/300V/固定电缆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 UL2464规格/细径/对绞/耐油耐环境/带屏蔽/SS300SB/300V/固定电缆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
固定用多芯电缆 SS300系列 带屏蔽 UL2464规格
●额定电压:300V
●耐高温:105ºC
●护套材质:黑色PVC
●芯线:对绞结构,彩色芯线识别
●UL认证号:证书请点击
●适用于控制线路等固定布线。
●可剪切,1米起售
产品特点
●使用耐油柔软护套。
耐油性能特点
●细小柔软,可轻松地进行配线作业。
尺寸图
● 电缆截面图
SS300屏蔽截面图
● 根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
电缆截面积和外径
电缆芯数芯线识别
1 截面积用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。
截面积越大表示电缆越粗。单位为mm2
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
2 AWG美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
3 芯数电线中线芯的根数,以数字进行计算
<线芯> 覆有绝缘体的导体。
<绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。
4 电缆外径电缆截面的直径。
用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。
● 型号表
型号AWG规格对数
1P=2芯
长度截面积
参考值
(mm2)※1
绞合构造线芯
根数
表面处理
外径(mm)
参考重量kg/km线芯外径
约(mm)
护套
厚度(mm)材质※3
SS300SB241P1~9
(指定单位1m)

10~50
(指定单位10m)

100
(整卷销售)
0.2对绞24.7361.120.85PVC
2P46.153
3P66.461
4P86.973
5P107.484
6P127.992
8P168.5113
221P0.325401.28
2P46.660
3P6771
4P87.586
201P0.525.4461.5
2P47.475
3P67.793
规格概述
● 规格特性
温度变化时电流减少系数
环境温度(℃)3040506070
电流减少系数1.00 0.89 0.77 0.63 0.44
容许电流值表示在环境温度为30℃、单根空中架设时的计算值,并非保证值。
环境温度高于30℃时,在容许电流中乘以上表的电流减少系数。
(例) 1对AWG24在环境温度为40℃时的容许电流值4.1×0.89=3.64(A)

● 特性速查及主要规格
SS300特性速查及主要规格
● 颜色识别
颜色识别
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用

从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。
固定电缆使用方法

固定电缆使用方法
使用案例
工程项目
电缆使用案例 工程项目
通讯设备
电缆使用案例 通讯设备
大型电器
电缆使用案例 大型电器
电力设备
电缆使用案例 电力设备
相关产品
规格表
规格表
固定用多芯电缆 SS300系列 带屏蔽 UL2464 300V 规格表

固定用多芯电缆 SS300系列 带屏蔽 UL2464 300V 规格表
型号AWG
规格
对数
1P=2芯
长度截面积
参考值
(mm2)※1
绞合
构造
线芯
根数
表面处理
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
容许电流
A(30℃)※2
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩkm
(20℃)
耐电压
V/分钟
构成
根/mm
外径
约(mm)
电镀※3厚度
(mm)
材质※3厚度
(mm)
材质※3
SS300SB241P1~9
(指定单位1m)

10~50
(指定单位10m)

100
(整卷销售)
0.2对绞24.7364.19510200011/0.160.610.25PVC1.120.85PVC
2P46.1533.2
3P66.4612.7
4P86.9732.4
5P107.4842.2
6P127.9921.8
8P168.51131.6
221P0.325405.56217/0.160.760.261.28
2P46.6604.2
3P67713.6
4P87.5863.1
201P0.525.4467.44021/0.180.950.271.5
2P47.4755.7
3P67.7934.8

概述・特性

※1 规格变换供参考。详情请参阅>>点击此处的对比表。
※2 容许电流值为参考值,并非保证值。
※3 材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其它

电流减少系数
环境温度(℃)3040506070
电流减少系数1.00 0.89 0.77 0.63 0.44
容许电流值表示在环境温度为30℃、单根空中架设时的计算值,并非保证值。
环境温度高于30℃时,在容许电流中乘以上表的电流减少系数。
(例)1对AWG24在环境温度为40℃时的容许电流值4.1×0.89=3.64(A)

固定用多芯电缆 SS300系列 带屏蔽 UL2464 300V 规格表
固定用多芯电缆 SS300系列 带屏蔽 UL2464 300V 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品是否有不带屏蔽的规格?型号是什么?
此款不带屏蔽的型号是:SS300,请点击此处
该产品符合VW-1,指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 UL2464规格/细径/对绞/耐油耐环境/带屏蔽/SS300SB/300V/固定电缆型
您还有2项规格未选