高品质低热扁平型LED工作灯 IP40
商品
评价
详情
  • 高品质低热扁平型LED工作灯 IP40
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高品质低热扁平型LED工作灯 IP40

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  低发热紧凑型照明
●最适用于柜内深处的小型产品。
●采用日亚化学工业制LED。日本制造。
·LED元件中的发光颜色、亮度存在偏差,因此即使相同型号的发光颜色、亮度也存在些许差异。
·请勿连接至带调光功能的电源或设备。

规格表




型号LZ21-88-W
长度(mm)88
照度(勒克司)0.5m166lx
1.0m46lx
总光通量(流明)160lm
LED颜色白色(4900K)
输入电压DC24V ± 5%
输入电流100mA
功耗2.4W
工作环境温度: -20~+60℃、湿度: 40~90%RH(无结露)
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V兆欧表测量): 带电部-非带电部之间
耐电压AC1000V(1分钟): 带电部-非带电部之间
配光角度约120°
LED寿命40,000小时(光通量70%以下)
防护等级IP40
材质主体铝 阳极氧化处理
正面罩盖丙烯
电缆ULAWM2517 AWG22 2C
电缆的弯曲半径36mm以上
重量(含电缆)180g

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > LED照明 > LED照明 > 高品质低热扁平型LED工作灯 IP40
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页