型号 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | 30台以上 | |
DPAM-41G-R | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
DPAM-41C-R |
型号 | DPAM-41C-R | DPAM-41G-R |
负载 | 11kg | |
重量 | 2.00kg(VESA75时) 2.25kg(VESA100时) |
2.69kg(VESA75时) 2.94kg(VESA100时) |
尺寸 | 100(W)×90(D)×400(H) | |
活动范围 | 半球 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|