产品概述
米思米推出的不会损伤电线的省空间箱体用固定夹。
产品特点
·产品自身带有海绵,不会损伤电缆及电线。
·尽可能去掉电缆夹上部的突出部分,一定程度上节省了空间。
·使用软质聚氨酯泡沫防止垃圾和尘埃从外部侵入。
·电缆夹四周为圆角,安全更有保障。
·有三种颜色可供选择。
注:本系列产品为非防水防尘结构。
推荐在室内使用本产品。
螺纹加工后涂装安装用螺纹孔,因此出厂时螺牙已涂装。
需要重新攻丝还请知晓。
规格概述
主体材质
软质聚氨酯泡沫
45.8kg/m3 |
533.1N |
248.7kPa |
0.95 |
8.9N/cm |
0.077 |
70℃以下 |
无 |
灰 |

使用方法
海绵的部分可根据需要调节尺寸

使用案例
颜色可顺畅的与箱体本体相容,

相关产品
米思米推出,可在线订制开孔箱体,无需图纸,当场订制,6天交期,开孔完美适配
规格表
|
|
KSK-60 | KSG-60 | KSE-60 | 100 | 80 | 146 |
KSK-100 | KSG-100 | KSE-100 | 140 | 120 | 197 |
KSK-150 | KSG-150 | KSE-150 | 190 | 170 | 261 |
KSK-220 | KSG-220 | KSE-220 | 260 | 240 | 347 |
尺寸图
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。