型号 | PCP-ACK-595JP-PS2-R | PCP-ACK-595BJP-PS2-R | PCP-ACK-595JP-USB-R |
主体颜色 | 白 | 黑 | 白 |
键盘 | 日文89key | ||
接口 | PS/2(MiniDIN6pin插头) | USB(A型插头) | |
重量、外形尺寸(mm) | 500g、289(W)×144(D)×29(H) | ||
电缆长度 | 1.8m | ||
标准 | CE、UL、FCC |
型号 | 接口 | 本体 颜色 |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~9台 | 10~19台 | 20~29台 | 30台以上 | |||
PCP-ACK-595JP-PS2-R | PS/2 | 白 | 标准单价 | ![]() |
![]() |
另定 |
PCP-ACK-595BJP-PS2-R | 黑 | |||||
PCP-ACK-595JP-USB-R | USB | 白 |
型号 | PCP-ACK-595JP-PS2-R | PCP-ACK-595BJP-PS2-R | PCP-ACK-595JP-USB-R |
主体颜色 | 白 | 黑 | 白 |
键盘 | 日文89key | ||
接口 | PS/2(MiniDIN6pin插头) | USB(A型插头) | |
重量、外形尺寸(mm) | 500g、289(W)×144(D)×29(H) | ||
电缆长度 | 1.8m | ||
标准 | CE、UL、FCC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|