特长 隔离、内置电源、TIL等
●可根据用途选择。
·外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
制造商: CONTEC
规格表
PCDC-PIO3232L-PCIH-R | PCDC-PIO3232B-PCIV-R | PCDC-PIO3232T-PCIH-R |
隔离 | 隔离、内置电源 | TTL |
PCI(32bit) DC5V |
PCR半间距96pin插针 |
DC5V/250mA | DC5V/200mA(外)、DC5V/1050mA(内) | DC5V/350mA |
温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH(无结露) |
Windows2000/Server 2003/XP/Vista/7 |
176.4(W)×105.7(H) | 176.4(W)×105.7(H) | 121.7(W)×105.7(H) |
32点光电耦合器隔离输入(支持电流沉输出) | 32点非隔离TTL电平输入(负逻辑) |
DC12~24V | DC5V |
32点光电耦合器隔离开路集电极输出(电流沉型) | 32点非隔离开路集电极输出(负逻辑) |
DC35V/100mA | DC30V/40mA |
DC12~24V | DC5V |
200μsec以下 | 200μsec | 200nsec以下 |
DC500V | - |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。