• 数字I/O卡 数字输入输出/16点输入/16点输出
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数字I/O卡 数字输入输出/16点输入/16点输出

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  半高卡、隔离、内置电源、TTL等
●可根据用途选择。
·外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。

制造商: CONTEC

规格表




型号PCDC-PIO1616L-LPCIH-RPCDC-PIO1616B-LPCIH-RPCDC-PIO1616T-LPCIH-R
用途半高卡、隔离半高卡、隔离、内置电源半高卡、TTL
总线接口PCI(32bit) DC5V
接口连接器小型带状连接器50pin插孔 10250-52A2JL(3M制造)或等同品
消耗电流DC5V/100mADC5V/100mA(外)、DC5V/600mA(内)DC5V/100mA
工作环境温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH(无结露)
适用OSWindows2000/Server 2003/XP/Vista/7
外形尺寸(mm)121.7(W)×63.4(H)
输入输入方式16点光电耦合器隔离输入(支持电流沉输出)16点非隔离TTL电平输入(负逻辑)
信号电压DC12~24VDC5V
输出输出方式16点光电耦合器隔离开路集电极输出(电流沉型)(负逻辑)16点非隔离开路集电极输出(负逻辑)
最大额定值DC35V/100mADC30V/40mA
信号电压DC12~24VDC5V
响应时间200μsec以下200nsec以下
绝缘耐压DC1,000V-

型号PCDC-PIO1616L-PCIH-RPCDC-PIO1616B-PCIH-RPCDC-PIO1616T-PCIH-R
用途隔离隔离、内置电源TTL
总线接口PCI(32bit) DC5V
接口连接器D-Sub37pin插孔
消耗电流DC5V/200mA DC5V/300mA(外)、DC5V/1.2A(内)DC5V/400mA
工作环境温度: 0~50℃、湿度: 10~90%RH(无结露)
适用OSDOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7、Linux
外形尺寸(mm)121.7(W)×105.7(H)
输入输入方式16点光电耦合器隔离输入(支持电流沉输出)16点非隔离TTL电平输入(负逻辑)
信号电压DC12~24VDC5V
输出输出方式16点光电耦合器隔离开路集电极输出(电流沉型)16点非隔离开路集电极输出(负逻辑)
最大额定值DC35V/100mADC30V/40mA
信号电压DC12~24VDC5V
响应时间200μsec以下200nsec以下
绝缘耐压DC1,000V-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > PC零件 > 扩展电路板 > 扩展电路板 > 数字I/O卡 数字输入输出/16点输入/16点输出
您还有2项规格未选